Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0140 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
Bill of material
K0140.042X16
BESTKIPP
Order No.
K0140.042X16
MATERIAL
Main
Stainless steel
D
External thread
M 4
D1
diameter
16 mm
D3
diameter
8 mm
L
Length
16 mm
H
height
9.5 mm
K
height
3.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0083 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036721
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.